9904

Zuleitungsdraht, Nr. 4 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1283 AWM 1015

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 4AWG (133x25) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1283 AWM 1015 CSA TYP TEW 600V 105C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten, Draht für Werkzeugmaschinen

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
4 133x25 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,392 Zoll 0,063 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
0,27 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC Umgebungstemperatur Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 160 A
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

105 °C

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

193 lbs/1000 Fuß

Mindestbiegeradius/Minor Axis

1,57 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 310

NEC/(UL)-Compliance

MTW

UL-Klassifizierung

600 V, 105 °C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1015, AWM 1283

CSA-Klassifizierung

600 V, 105 °C

CSA Typ

TEW

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.381 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9904 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825260349
9904 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825260356
9904 001500 Braun Rolle 500 ft 612825260301
9904 00250 Rot Rolle 50 ft 612825260318
9904 002500 Rot Rolle 500 ft 612825260325
9904 00750 Violett Rolle 50 ft 612825260332