9910

Zuleitungsdraht, Nr. 10 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 10AWG (65x28) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 ºC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten, Draht für Werkzeugmaschinen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 10 AWG 65x28 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,033 Zoll (0,84 mm) 0,18 Zoll (4,6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,18 Zoll (4,6 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
6,5 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 6,5 A

Nennwert äußere Abschirmung DCR

6 Ohm/km

Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,8 Zoll (46 mm) 1,8 Zoll (46 mm)

Maximale Zugspannung

115 Pfund (52.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

43 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW oder TW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 19.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9910 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825260790
9910 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825260813
9910 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825260806 C
9910 002100 Rot Rolle 100 ft 612825260714
9910 002250 Rot Rolle 250 ft 612825260738
9910 0022000 Rot Rolle 2.000 ft 612825260721 C
9910 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825260769
9910 009250 Weiß Rolle 250 ft 612825260783
9910 0092000 Weiß Rolle 2.000 ft 612825260776 C
9910 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825260745
9910 004250 Gelb Rolle 250 ft 612825260752

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen