9916

Zuleitungsdraht, Nr. 16 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 16AWG (26x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA TYPE TR-64 TRSR-64
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 16 AWG 26x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,092 Zoll (2,3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,092 Zoll (2,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,44 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 28,8 A
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -25 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,92 Zoll (23 mm) 0,92 Zoll (23 mm)

Maximale Zugspannung

35 lbs (16 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1007, AWM 1569

CEC/C(UL)-Compliance

TRSR-64

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9916 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825261988
9916 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825261995 P
9916 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825262008 P
9916 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825262015
9916 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825262022 P
9916 001100 Braun Rolle 100 ft 612825261797
9916 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825261803 P
9916 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825261933 P
9916 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825261896
9916 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825261902 P
9916 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825261858 P
9916 002100 Rot Rolle 100 ft 612825261827
9916 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825261834 P
9916 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825261841 P
9916 007100 Violett Rolle 100 ft 612825261919
9916 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825261926 P
9916 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825261940
9916 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825261957 P
9916 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825261964 P
9916 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825261865
9916 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825261872 P

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen