9924

Zuleitungsdraht, Nr. 24 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 ºC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
24 7x32 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,088 Zoll 0,032 Zoll
Elektrische Kenndaten
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

105 °C

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

4,7 lbs/1000ft

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,36 Zoll

Standards

UL-Klassifizierung

600 V, 105 °C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1015, AWM 1230

CSA-Klassifizierung

600 V, 105 °C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I A/B oder TEW

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STREIFENKLEBER VON $ 8,00/M = FÜR 1 ODER 2 STREIFEN: 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. DER WICKLUNGSTYP UNTERLIEGT ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10 % PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'. C – KABELTROMMEL AUFGEROLLT.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.366 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9924 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825263647
9924 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825263654
9924 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825263661
9924 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825263586
9924 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825263609
9924 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825263593
9924 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825263623
9924 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825263616