9930
Zuleitungsdraht, Nr. 30 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1007
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 30AWG (7x38) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 JQA-F 300 V 80 C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge