BE41508

Zuleitungsdraht, #8 Str BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1017

…
UL AWM ST1017 VW1 8 AWG/168X30B CSA TEW FT1
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Geräteverdrahtungsmaterial UL 758/1017, 80C, [#0]} V Wechselstrom; CSA Typ TEW, FT1

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Konstruktion n x D
8 Verseilt BC – blankes Kupfer 168x0,254 mm

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Typ Material Nenndurchmesser Durchmesser +/- Toleranz Min. Wandstärke Nennwanddicke
Isolierung PVC – Polyvinylchlorid 6,7 mm 0,1 mm 1,01 mm 1,14 mm
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Komponente Max. Leiter DCR
Leiter 2,06 Ohm/km

Min. Isolationswiderstand

0,762 MOhm*km

Speisung
UL-Nennspannung
600 V
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

80 °C

Standards

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1017

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.165 Revisionsdatum: 08.04.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge EAN
BE41508.00300 Schwarz Rolle 300 m 8719605026170
BE41508.001500 Schwarz Rolle 1.500 m 8719605026163
BE41508.05300 Blau Rolle 300 m 8719605026279
BE41508.051500 Blau Rolle 1.500 m 8719605026262
BE41508.031500 Braun Rolle 1.500 m 8719605026224
BE41508.04300 Rot Rolle 300 m 8719605026255
BE41508.041500 Rot Rolle 1.500 m 8719605026248
BE41508.02300 Violett Rolle 300 m 8719605026217
BE41508.021500 Violett Rolle 1.500 m 8719605026200
BE41508.01300 Gelb, grüner Ring Rolle 300 m 8719605026194
BE41508.011500 Gelb, grüner Ring Rolle 1.500 m 8719605026187