RTB6C1

RailTuff™ dünnes Wandkabel 300 V 6 C 1,0 mm² TC, XLPO Ins, TCBS, XLPO äußere Ummantelung

…
RailTuff™ dünnes Wandkabel 300 V 6 Kerne 1,0 mm² verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, XLPO äußere Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mittlere flexible Verdrahtung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), Metro, Lokomotiven, und Oberleitungsbusse, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Material
1 mm² TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
XLP, XLPO, XLPE 1,77 mm (0,0697 Zoll) Weiß Nr. 1, Weiß Nr. 2, Weiß Nr. 3, Weiß Nr. 4, Weiß Nr. 5, Weiß Nr. 6
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
XLP, XLPO, XLPE 6,80 mm (0,268 Zoll)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6.8 ± 0.25 mm

Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-40 °C bis +90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
68 mm (2,7 Zoll) 68 mm (2,7 Zoll)

Gewicht Kabelgebinde

100,2 kg/km (67,33 Pfund/1000Fuß)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäure-Gasmenge – max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4.3

Produkthinweise

Anmerkungen

EMEA PN: RTB6C100;

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 27.11.2023