8110NH
RS232/422 kapazitätsarm, Nr. 24-10pr, FPO, O/A Folie und Geflecht, LSZH Jkt, Dca, 100 Ω
10-Paar, 24 AWG verseilt (7 x 32) Leiter aus TC, Datalene®-Isolierung, Twisted Pair, Gesamtes Beldfoil® (100 % Abdeckung) + TC Geflecht-Abschirmung (65 % Abdeckung), 24 AWG verseilt, Erdungsdraht aus TC (verzinntes Kupfer), LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, Flammbeständig gemäß EC 60332-3C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Verzögerung
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen