82512

RS-232, Nr. 24-12.5 Pr, FEP, O/A Folie, LS-PVC Buchse, CMP

…
EIA RS-232-Computerkabel, 12,5-Paar, 24 AWG verseilt (7x32) mit verzinnten Kupferleitern, FEP-Isolierung, durchgehende Beldfoil® Abschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG verseilter Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, Flamarrest®-Ummantelung, Plenumqualität.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Plenum-Anwendungen im Innenbereich; RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 12 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer
Leiter 1 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,006 Zoll (0,15 mm) 0,036 Zoll (0,91 mm) Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Schwarz und Grün, Schwarz und Blau, Schwarz und Gelb, Schwarz und Braun, Schwarz und Orange, Rot und Weiß, Rot und Grün, Rot und Blau, Rot und Gelb, Rot und Braun, Gelb
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,006 Zoll (0,15 mm) 0,036 Zoll (0,91 mm) Gelb
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,278 Zoll (7,06 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,278 Zoll (7,06 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 24,1 Ohm/1000 Fuß 23 pF/Fuß (75 pF/m) 42 pF/Fuß (140 pF/m) 1,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C 0 °C bis +60 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,8 Zoll (71 mm) 2,8 Zoll (71 mm)

Maximale Zugspannung

143 Pfund (64.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
82512 8771000 Natur 612825197270 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen