83305E

Elektronisch, 1 C Nr. 22 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, ​​​​​​​PTFE-Band Ummantelung, MIL-W-16878/4 (Typ E)

…
Elektronik für hohe Temperaturen, 1 Leiter 22 AWG (19x34) versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, Durchgehend versilbertes Kupfergeflecht mit (85 %) Abschirmung, TFE-Band äußere Ummantelung, MIL-W-16878/4 (Typ E)
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878/4 (Typ E) Spezifikation; Einsatz bei extrem hohen/niedrigen Temperaturen; bis zu 600 V analoge Signale und Spannungssteuerung

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 22 AWG 19x34 SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Leiter PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,010 Zoll (0,25 mm) Weiß
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Versilberte Kupferlegierung (SC) 85 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,091 Zoll (2,3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,091 Zoll (2,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Leiter 14,3 Ohm/1000 Fuß (46,9 Ohm/km) 57,9 pF/ft (190 pF/m) 5 Ampere pro Leiter bei 25 °C
Speisung
Nennspannung
600 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-65 °C bis +200 °C

Maximale Zugspannung

22,3 lbs (10,1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 lbs/1000 ft (13 kg/km)

Standards und Compliance

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEMA-Compliance

NEMA HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4 (Typ E außer Verseilung), (isolierte Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Schutzmarke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter der Lizenz von Belden, Inc. geführt.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83305E 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825203865 E
83305E 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825203872 E

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen