83351E
Elektronisch, 4 C Nr. 18 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE-Ummantelung, MIL-W-16878/4 (Typ E)
Elektronik für hohe Temperaturen, 4 Leiter 18 AWG (19x30) versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, Durchgehend versilbertes Kupfergeflecht mit (85 %) Abschirmung, Äußere Ummantelung TFE, MIL-W-16878/4 (Typ E)
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen