83393

Elektronisch, 2 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, OS, Silikon-Ummantelung, AWM 4516

…
Elektronik für hohe Temperaturen, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung aus Silikon, AWM 4516
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

extrem hohe/tiefe Temperaturumgebungen; analoge Signale mit niedriger Spannung (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio-Pegel; Sprachübertragung; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG 7x28 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,020 Zoll (0,51 mm) 0,077 Zoll (2,0 mm) Schwarz, Rot
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Textil (leitfähig) 100 %
Band Bi-Laminat (Alum + Nomex®) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Silikonkautschuk 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,242 Zoll (6,15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,242 Zoll (6,15 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 11,2 Ohm/1000 Fuß 22 pF/Fuß (72 pF/m) 40 pF/Fuß (130 pF/m) 3,8 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung Nennspannung
600 V (UL AWM 4516) 2000 V Gleichstrom (durchgehende Ummantelung)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
150 °C -70 °C bis +150 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,42 Zoll (61,5 mm) 2,42 Zoll (61,5 mm)

Maximale Zugspannung

37,8 lbs (17,1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1 (Einzelkabel)

AWM-Compliance

AWM 4516

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.602 Revisionsdatum: 03.05.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83393 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825204572 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen