83562
Elektronisch, 12 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, OS+TC Brd, FEP-Ummantelung, CMP
Elektronik für hohe Temperaturen, 12 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (85 %) Abschirmung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen