83715

Elektronisch, 15 C #16 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, OS+TC Brd, FEP-Ummantelung, CMP

…
Elektronik für hohe Temperaturen, 15 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (85 %) Abschirmung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

extreme Hoch-/Tieftemperaturumgebungen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio-Pegel; Sprachübertragung; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 15 16 AWG 19x29 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,007 Zoll (0,18 mm) 0,069 Zoll (1,8 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Orange, Blau, Weiß/Schwarz gestreift, Rot/Schwarz gestreift, Grün/Schwarz gestreift, Orange/Schwarz gestreift, Blau/Schwarz gestreift, Schwarz/Weiß gestreift, Rot/Weiß gestreift, Grün/Weiß gestreift, Blau/Weiß gestreift
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,429 Zoll (10,9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,429 Zoll (10,9 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 4,43 Ohm/1000 Fuß 35 pF/Fuß (110 pF/m) 63 pF/Fuß (210 pF/m) 4,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
150 °C -70 °C bis +200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,2 Zoll (110 mm) 4,2 Zoll (110 mm)

Maximale Zugspannung

674 lbs (306 kg)

Gewicht Kabelgebinde

181 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Gasbeständig

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 27.11.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83715 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825205623 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen