83753

Elektronisch, 3 C #14 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, OS+TC Brd, FEP-Ummantelung in Rot, CMP FPLP

…
Elektronik für hohe Temperaturen, 3 Leiter 14AWG (7x22) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (85 %) Abschirmung, Äußere FEP-Isolierung in Rot, CMP FPLP
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Feuermelder; extrem hohe/tiefe Temperaturumgebungen; Anwendungen im Innen-/Außenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …)

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 14 AWG 7x22 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,105 Zoll (2,67 mm) Schwarz, Weiß, Rot
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,020 Zoll (0,51 mm) 0,294 Zoll (7,47 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,294 Zoll (7,47 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 2,78 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 52 pF/Fuß (170 pF/m) 18 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,9 Zoll (74 mm) 2,9 Zoll (74 mm)

Maximale Zugspannung

215 Pfund (97.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

78 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Gasbeständig

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 27.11.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83753 002500 Rot Rolle 500 ft 612825205692 C
83753 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825205685 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen