83802
Elektronisch, 2 C #12 Str TC (verzinntes Kupfer), FEP-Isolierung, OS+TC Brd, FEP-Ummantelung in Rot, CMP FPLP
Elektronik für hohe Temperaturen, 2 Leiter 12AWG (7x20) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (85 %) Abschirmung, Äußere FEP-Isolierung in Rot, CMP FPLP
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen