8444ZH

Elektronisch, 4 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, LSZH Jkt, CMG

…
Elektronisch, 4 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Äußere Ummantelung, CMG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,011 Zoll (0,28 mm) 0,050 Zoll (1,3 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material
Keine Abschirmung Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,185 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,185 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
17,8 Ohm/1000 Fuß 15 pF/Fuß (49 pF/m) 2,32 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,85 Zoll (47,0 mm) 1,85 Zoll

Maximale Zugspannung

36,4 lbs (16,5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21307

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.286 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
8444ZH 0101000 Schwarz 612825382256
8444ZH 010500 Schwarz 612825382263

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen