8448

Elektronisch, 8 C Nr. 18+22 verseilt, TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

…
Elektronisch, 8 Leiter 18+22AWG (16x30+7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, CMG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

analoge Niederspannungssignale (4–20 ma, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 18 AWG 19x30 TC – Verzinntes Kupfer
Leiter 6 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,018 Zoll (0,46 mm) 0,080 Zoll mm Schwarz, Weiß
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,011 Zoll (0,28 mm) Rot, Grün, Braun, Blau, Gelb, Orange
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,259 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,259 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Leiter 7,0 Ohm/1000 Fuß 14 Ampere pro Leiter bei 25 °C (18 AWG)
Leiter 17,8 Ohm/1000 Fuß (58,4 Ohm/km) 4 Ampere pro Leiter bei 25ºC (22 AWG)
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,59 Zoll (65,8 mm) 2,59 Zoll

Maximale Zugspannung

96 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

47 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8448 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825207597 C
8448 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825207580 C
8448 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825207573

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen