8457MN

SpaceMaker™, 12 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AWM 2937

…
SpaceMaker™, 12 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 12 22 AWG 19x34 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,050 Zoll (1,3 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,240 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,240 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
18,1 Ohm/1000 Fuß 16,6 pF/ft (54,5 pF/m) 51 Ohm 2,03 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,960 Zoll (24,4 mm) 0,960 Zoll

Maximale Zugspannung

114 Pfund (51.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.201 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8457MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825389828
8457MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825389859
8457MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825389835
8457MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825389866
8457MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825389811
8457MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825389842

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen