8489ZH

Elektronisch, 4 C #18 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, LSZH Jkt, CMG

…
Elektronisch, 4 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Äußere Ummantelung, CMG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
18 19x30 TC – Verzinntes Kupfer 4

Anzahl der Leiter

4

Isolierung
Material Nennwanddicke
PP – Polypropylen 0,015 Zoll
Farbtafel
Farbe
Schwarz
Weiß
Rot
Grün
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,243 Zoll 0,032 mm
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
6,3 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Leiter
16,25 pF/Fuß
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

4 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

75 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Maximale Zugspannung

83 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

2,5 Zoll

Standards

NEC/(UL)-Compliance

CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 21305

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8489ZH 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825382447
8489ZH 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825382430