85221

Elektronisch, 2 C #16 Str TC (verzinntes Kupfer), ETFE-Isol., ETFE-Ummantelung

…
Elektronik für hohe Temperaturen, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, Äußere ETFE-Ummantelung
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

extreme Hoch-/Tieftemperaturumgebungen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Instrumentierung

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 16 AWG 19x29 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter ETFE – Ethylen-Tetrafluorethylen 0,0135 Zoll (0,343 mm) 0,082 Zoll (2,1 mm) Schwarz, Rot
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
ETFE – Ethylen-Tetrafluorethylen 0,02 Zoll (0,51 mm) 0,215 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,215 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,27 Ohm/1000 Fuß 12 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-60 °C bis +150 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,15 Zoll (54,6 mm) 2,15 Zoll

Maximale Zugspannung

80 lbs (36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Tefzel ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.346 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85221 368500 Klar, transparent Rolle 500 ft 612825211747 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen