8794

Elektronisch, 3 C Nr. 22 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, CM

…
Elektronisch, 3 Leiter 22 AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, CM
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

analoge Niederspannungssignale (4–20 ma, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio-Pegel; Sprachübertragung; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PE – Polyethylen 0,018 Zoll (0,46 mm) 0,062 Zoll (1,6 mm) Grün, Rot, Gelb
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,178 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,178 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
18,36 Ohm/1000 Fuß 16 pF/Fuß (52 pF/m) 66 % 3 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +60 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,78 Zoll (45,2 mm) 1,78 Zoll

Maximale Zugspannung

25,2 lbs (11,4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2093

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8794 6061000 Grau, Rosa Rolle 1.000 ft 612825216520 C
8794 606U1000 Grau, Rosa UnReel 1.000 ft 612825216513

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen