8874MN

SpaceMaker™, 15 C #18 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, AWM 2937

…
SpaceMaker™, 15 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

analoge Niederspannungssignale (4–20 ma, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Computerkommunikation; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 15 18 AWG 41x34 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,067 Zoll (1,7 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun, Aquamarin, Hellgrün, Hellblau
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (19 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,351 Zoll (8,92 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,351 Zoll (8,92 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
7,06 Ohm/1000 Fuß 39 pF/Fuß (130 pF/m) 14,8 pF/ft (48,6 pF/m) 39 Ohm 3,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,404 Zoll (35,66 mm) 1,404 Zoll (35,66 mm)

Maximale Zugspannung

317 lbs (144 kg)

Gewicht Kabelgebinde

107 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.317 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8874MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825391845
8874MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825391876
8874MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825391852
8874MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825391883
8874MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825391838
8874MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825391869

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen