8880MN

SpaceMaker™, 12 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, AWM 2937

…
SpaceMaker™, 12 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 12 20 AWG 26x34 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,057 Zoll (1,4 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,273 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,273 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
11,2 Ohm/1000 Fuß 15,7 pF/ft (51,5 pF/m) 61,3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,090 Zoll (27,69 mm) 1,090 Zoll

Maximale Zugspannung

168,6 lbs (76,48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

58 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.216 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8880MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392583
8880MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392590
8880MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392606
8880MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392613
8880MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392569
8880MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392576

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen