9430MN

SpaceMaker™, 7 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AWM 2937

…
SpaceMaker™, 7 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 7 22 AWG 19x34 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,050 Zoll (1,3 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Dunkelgrün, Braun, Dunkelblau, Orange
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,182 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,182 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
18,1 Ohm/1000 Fuß 16,6 pF/ft (54,5 pF/m) 51 Ohm 2,1 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation Biegen Min.
0,730 Zoll (18,5 mm) 0,730 Zoll 1,820 Zoll (46,23 mm)

Maximale Zugspannung

66 lbs (30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.203 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9430MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825388746
9430MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825388753
9430MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825388760
9430MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825388777
9430MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825388722
9430MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825388739

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen