9937

RS232/423 kapazitätsarm, Nr. 24-25c, FPE, O/A Folie und Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

…
EIA RS-232/423 Computerkabel, 24 AWG verseilt (7x32) mit verzinnten Kupferleitern, Datalene®-Isolierung, Durchgehend Beldfoil® (100 % Abdeckung) + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

RS-232-Anwendungen mit erweiterter Reichweite und RS-423-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 25 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PE – Polyethylen (Schaum) 0,0125 Zoll (0,318 mm) 0,049 Zoll (1,2 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Orange, Blau, Weiß/Schwarz gestreift, Rot/Schwarz gestreift, Grün/Schwarz gestreift, Orange/Schwarz gestreift, Blau/Schwarz gestreift, Schwarz/Weiß gestreift, Rot/Weiß gestreift, Grün/Weiß gestreift, Blau/Weiß gestreift, Schwarz/Rot gestreift, Weiß/Rot gestreift, Orange/Rot gestreift, Blau/Rot gestreift, Rot/Grün gestreift, Orange/Grün gestreift, Schwarz/Weiß/Rot gestreift, Weiß/Schwarz/Rot gestreift, Rot/Schwarz/Weiß gestreift, Grün/Schwarz/Weiß gestreift
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,049 Zoll (1,2 mm) 0,420 Zoll (10,7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,420 Zoll (10,7 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Leiter 24 Ohm/1000 Fuß 12 pF/Fuß (39 pF/m) 22 pF/Fuß (72 pF/m) 78 % 1,1 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C (UL CM); 80 °C (UL AWM 2464) -30 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
5,0 Zoll (130 mm)

Maximale Zugspannung

173 Pfund (78.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

96 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Die Datalene®Isolierung bietet eine niedrige Dielektrizitätskonstante und einen geringen Verlustfaktor für eine schnelle, verzerrungsarme Datenverarbeitung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.526 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9937 060100 Chrom 612825264576 C
9937 0601000 Chrom 612825264583 C
9937 060500 Chrom 612825264590 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen