FD1B004LB

Innen-/Außenbereich LSZH/Riser OM1 Breakout 4 Fasern

…
Innen-/Außenbereich OM1 Breakout 4 Fasern LSZH-Untereinheiten (raucharm und halogenfrei) (2,0 mm) schwarze Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontaler Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Pufferdurchmesser

900 μm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

1

Untergruppe Wasserabweisend

Wasserabweisendes Aramid

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Orange

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,321 Zoll (8,2 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m --
Min. eingeschränkter Startmodus 220 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1330 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/kft (26 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-20 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 27.03.2024