FX Brilliance OM1 LC
FX Brilliance OM1 LC-Steckverbinder
FX Brilliance Feldkonfektionierbarer Universal LC-Steckverbinder, Multimodus, OM1, beigefarbenes Gehäuse, 1/Pack, mit Unterstützung für 250 um ( unter Verwendung des Breakout-Kits), 900 um, 2 mm und 3 mm Faser (unter Verwendung ummantelter Kabeltüllen). Beinhaltet 900 um Tülle, weiteres Zubehör (Breakout Kit und ummantelte Tüllen) separat erhältlich.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Mechanische Kenndaten
Mechanische Spezifikationen
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Materialien
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Garantien
Installationshandbücher