FX Brilliance OS2 SC APC
FX Brilliance OS2 SC APC Steckverbinder
FX Brillanz Universal SC/APC Feldinstallierbarer Steckverbinder, Einzelmodus, OS2, grünes Gehäuse, 1/Pack, mit Unterstützung für 250 µm (unter Verwendung des Breakout-Kits), 900 µm, 2 mm und 3 mm Faser (unter Verwendung ummantelter Kabeltüllen). Beinhaltet 900 µm Tülle, weiteres Zubehör (Breakout Kit und ummantelte Tüllen) separat erhältlich.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Mechanische Kenndaten
Mechanische Spezifikationen
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Materialien
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Garantien
Installationshandbücher