GIBT124

Vollader-Breakout-Kabel für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 24 Fasern MM OM1.

…
Vollader-Breakout-Kabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 24 Fasern MM OM1.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung in strukturierten Verdrahtungssystemen in Gebäudeinnenräumen: Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontale Verkabelung (Glasfaserkabel bis zum Schreibtisch). Unterstützt sämtliche Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfacher Einbau in Schächte und Kanäle.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OM1 24

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau

Puffer-Spezifikation
Fasertyp Aufbau des Puffers Puffermaterial Pufferdurchmesser
OM1 Dicht LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Nein

Gewicht Kabelgebinde

162 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

24

Anzahl der Positionen der Untergruppe

0

Fasern pro Untergruppe

1

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 14,3 mm Ja

Tabellenhinweise

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1300 nm

0,9 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

3,4 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 286 mm IEC 60794-2-20
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 143 mm IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 1750 N (393 lbf)
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-5 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-5 °C bis +55 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60 %

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.137 Revisionsdatum: 06.03.2024