GUBTE04

Dicht gepuffertes Universal Breakout-Kabel LSZH (raucharme und halogenfreie) Ummantelung, 4 f MM OM4.

GUBTE04
Universal (Innen-/Außenbereich) dicht gepuffertes Breakout-Kabel mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 4 Fasern MM OM4.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützung sämtlicher Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OM4 4 TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau

Puffer-Spezifikation
Fasertyp Aufbau des Puffers Puffermaterial Pufferdurchmesser
OM4 Dicht LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,9 mm

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Gewicht Kabelgebinde

40 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Positionen der Untergruppe

4

Fasern pro Untergruppe

1

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 7,2 mm Ja

Tabellenhinweise

Standardfarbe: Violett Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1300 nm

0,9 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

2,9 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 144 mm IEC 60794-2-20
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 72 mm IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) 420 N (94 lbf) IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60 %

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 14.12.2023