TF-3BB-006-RI5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM3, 6f, Untergruppe 2,0 mm, AIA, Dbl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

…
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM3, 6 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Breakout-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,78 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,358 Zoll (9,1 mm)

Farbe

Schwarz

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,670 Zoll (17,0 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 550
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

195 lbs/kft (290 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Produkthinweise

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-3BB-006-RI5N Schwarz Rolle