TF-3BB-012-RN5
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM3, 12f, Untergruppe 2,0 mm, Sgl Jkt – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM3, 12 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Einzelummantelung – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Garantien