TF-SBB-004-RI5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, BO, OS2, 4f, Untergruppe 2,0 mm, AIA, Dbl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

…
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OS2, 4 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Breakout-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,78 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,321 Zoll (8,2 mm)

Farbe

Schwarz

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,635 Zoll (16,1 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

159 lbs/kft (237 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Produkthinweise

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-SBB-004-RI5N Schwarz Rolle