TM-1BB-012-LBA

Marine, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM1, 12f, Untergruppe 2,0 mm, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS

…
Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM1, 12 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS-geprüft
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Breakout-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

1

Untergruppe Wasserabweisend

Wasserabweisendes Aramid

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Orange

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,550 Zoll (14,0 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

BBA – Bronzegeflechtpanzerung

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,735 Zoll (18,7 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,5 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m -
Min. eingeschränkter Startmodus 220 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

307 lbf/kft (457 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

IEEE-Compliance

IEEE 45, IEEE 1580 (nur Geflecht)

Marine-Compliance

ABS

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TM-1BB-012-LBAN Schwarz Rolle