TM-3BB-012-LBA
Marine, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM3, 12f, Untergruppe 2,0 mm, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS
Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM3, 12 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS-geprüft
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
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
Training
Garantien