TM-SBB-006-LBA
Marine, Innenbereich und Außenbereich, BO, OS2, 6f, Untergruppe 2,0 mm, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS
Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OS2, 6 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS-geprüft
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Garantien