TT-1BB-006-LIN
Transit, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM1, 6f, Untergruppe 2,0 mm, AIA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1
Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM1, 6 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
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
Training
Garantien