TU-3BB-002-RI2
Fach, Innenbereich und Außenbereich, BO, OM3, 2f, Untergruppe 2,0 mm, AIA, doppelte Ummantelung, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständigkeit 1/2
Abzweigungsgrad, Innenbereich/Außenbereich, Breakout, OM3, 2 Glasfasern, Untergruppen 2,0 mm 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, doppelte Ummantelung, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
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
Training
Garantien