DKLU12MA024BKAA

Universal OFC MLT: Bündelader mit Gelfüllung (6 f/T), Trockener Kern, WB Tape + CST + Einzelummantelung LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung (Schwarz), 24F G652D

…
Universal (Innen-/Außenbereich) Gel-Füllung Bündelader-Schläuche (6f/T) mit trockenem Kern, Glasfaserkabel Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit GFK, Feuchtigkeitsdichtes Band, Mit gewellter Stahlbandpanzerung und LSZH (raucharme und halogenfreie) Ummantelung (Schwarz) 24F G652D
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OS2, G.652.D 24 Blau, Orange, Grün, Braun, Filler, Filler, Filler

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Puffer-Spezifikation
Puffermaterial
PBT – Polybutylenterephthalat

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserblockende Kabelseele

Feuchtigkeitsdichte Garne + Band

Gewicht Kabelgebinde

180 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Fasern pro Untergruppe

6

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Farbe Nenndurchmesser Nennwanddicke
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) Schwarz 12,4 mm 1,8 mm

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale

Modusfelddurchmesser bei 1310 nm

9,2 µm

Modusfelddurchmesser bei 1550 nm

10,4 µm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,36 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,22 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E11 20 x Kabel AD
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 10 x Kabel AD
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf)
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 600 N (135 lbf)
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 1000 N/100 mm
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

IEC 61034‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-1

RoHS

Ja

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 21.12.2023