GOCNE24
OFC CLT (mit Gelfüllung) für den Außenbereich: GLASFASERN + CST + PE, 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm 24 f MM OM4.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 24 Fasern MM OM4.
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
Flyer
Technische Ressourcen