GOWB804
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit stahldrahtgepanzerter Doppelummantelung 04 Fasern G652D/G657A1-OS2
Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit stahldrahtgepanzerter Doppelummantelung und Nagetierschutz 04 x 9/125-G652D/G657A1-OS2 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen