GQCNF02
Universal OFC CLT (mit Gelfüllung): GLASFASERN + CST + LSZH (RAUCHARM UND HALOGENFREI, HOCHTEMPERATUR), mit 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm, 2 Fasern SM OS2 G.657.B2.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche und hohe Installationstemperaturen mit Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern SM OS2 G.657.A2.
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
Flyer
Technische Ressourcen