GURNF02
Universal OFC CLT (mit Gelfüllung): GLASFASERN (3150N) + LSZH (raucharm und halogenfrei), 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm, 2 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR Dca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gel gefüllter Schlauch) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern (verbesserter Nagetierschutz) als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank der Glasfasern verbesserten Nagetierschutz. Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR Euroklasse: Dca.
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
Flyer
Technische Ressourcen