NKXU12MA006BKAA

Universal OFC MLT: gelgefüllte Röhrchen (6F/T), Mit Gel gefüllter Kern, PE-Ummantelung (Schwarz) + CST + LSZH-Außenummantelung (Schwarz) 6f SM G.652.D. Einstufung nach IEC 60332-1.

…
Universal (Innen-/Außenbereich) gelgefüllte Schläuche (6F/T), Gelgefüllte Ader, Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit Polyethylen-Innenummantelung (Schwarz), Gewellte Stahlbandpanzerung sowie eine raucharme und halogenfreie äußere Ummantelung, 4 Fasern SM G.652.D. Einstufung nach IEC 60332-1.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen-/Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie z. B. industriellem Backbone, Campus-Backbone, Aufbau einer Backbone-Verkabelung. Für den Einsatz im Außen-/Innenbereich in industriellen Netzwerken, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2, G.652.D

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Puffermaterial

PBT – Polybutylenterephthalat

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

7

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

2,1 mm

Farbe der Untergruppe

Blau

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserblockende Kabelseele

Gelfüllung

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PE – Polyethylen

Farbe

Schwarz

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

15,8 mm (0,622 Zoll)

Farbe

Schwarz

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,36 dB/km 0,22 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

25 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

12,5 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

3000 N (670 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1000 N (220 lbf)

Druckfestigkeit

3000 N/100 mm

Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E11
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

330 kg/km (220 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Freileitung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 16.01.2024