NKXU50MA006BKAA
Universal OFC MLT: gelgefüllte Röhrchen (6F/T), Mit Gel gefüllter Kern, PE-Innenummantelung (Schwarz) + CST + LSZH-Außenummantelung (Schwarz) 6f MM OM2 IEC 60332-1-Klassifizierung.
Universal (Innen-/Außenbereich) gelgefüllte Schläuche (6F/T), Gelgefüllte Ader, Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit Polyethylen-Innenummantelung (Schwarz), Gewellte Stahlbandpanzerung sowie eine raucharme und halogenfreie äußere Ummantelung, 6 Fasern MM OM2 IEC 60332-1 bewertet.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen