NVMU12BA010BKAA

OFC CLT (mit Gelfüllung) für den Außenbereich: GLASFASERN + einfacher PE-Ummantelung mit eingebettetem Stahldraht 1 Schlauch mit Ø3,0 mm 10 Fasern

…
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (Gel gefüllter Schlauch) für den Außenbereich mit Glasfasern als nicht-metalisches Verstärkungselement, Einfache Polyethylenummantelung mit zwei eingebetteten Stahldrähten, 10 Glasfasern
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser), und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen, und/oder Broadcast. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächte, Gräben, und/oder Schläuchen.

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Glasfaserqualität gemäß ITU-T

G652.D

Faserkerndurchmesser

9/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

10

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

10

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

3,0 mm

Farbe der Untergruppe

Natur

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockende Glasfasern

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nennwert Durchmesser

9 mm (0,35 Zoll)

Farbe

Schwarz

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,36 dB/km 0,22 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

180 mm

Min. Biegeradius im Betrieb

135 mm

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1500 N (340 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

600 N (130 lbf)

Druckfestigkeit

1000 N/100 mm

Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

85 kg/km (57 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, UV-Beständigkeit

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA-455

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Produkthinweise

Anmerkungen

Eingebettetes Verstärkungselement: zwei parallele Stahldrähte; Kabel besteht UV-Beständigkeitsprüfung gemäß IEC 60794-1-22-F14.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 07.12.2023