TF-SC0-012-RX5
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OS2, 12f, Gel-Schlauch, 3,8 mm, RP Dbl Jkt, Schwarz, PVC, OFNR, Ozon-, UV- und chemikalienbeständig
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OS2, 12 Glasfasern, Gelgefüllter Schlauch, 3,8 mm, Nagetierschutz, doppelte Ummantelung, Schwarz, PVC, OFNR, Ozon-, UV- und chemikalienbeständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen