TF-SCN-012-RS5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OS2, 12f, Trockener Schlauch, 2,8 mm, CST, Sgl Jkt, Schwarz, PVC, OFCR, Ozon-, UV- und chemikalienbeständig

…
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OS2, 12 Glasfasern, Trockener Schlauch, 2,8 mm, Stahlriffelmantel, Einzelummantelung, Schwarz, PVC, OFCR, Ozon-, UV- und chemikalienbeständig
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, ​​​​​​​Innen-/Außenbereiche und feuchte Standorte, Gepanzert, UV-beständig

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Ohne Gel

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (28 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,410 Zoll (10,4 mm)

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,35 0,25
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10000 m 40000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

51 lbs/kft (75 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

OFCR

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr.
TF-SCN-012-RS5N