TR-SCN-024-NSU
OSP, Außenbereiche, CLT, OS2, 24f, Trockenschläuche, 3,3 mm, CST, Sgl Jkt, Schwarz, UV
OSP-Qualität, Außenbereiche, Zentrale Bündelader, OS2, 24 Glasfasern, Trockener Schlauch, 3,3 mm, Stahlriffelmantel, Einzelummantelung, Schwarz, UV-beständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen